Abhängekette 25 G
Art.Nr. 6050370 | EAN 4012196936137
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbhängekette nach DIN 5686 zum Abhängen von Leuchtenträger-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Knotenkette Breite 12,5 mm Bruchlast 0,9 kN Dimension 25m Farbe zink Länge 25000 mm Materialstärke 2,6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTK-K 25 G / 6050370 , 0.13MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LTK-K 25 G / 6050370 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf