Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 6049300 | EAN 4012196632923

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 600 mm
Dimension B600mm
Farbe zink
Halogenfrei nein
Höhe 1,5 mm
Länge 40 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSE SSLB 100 FS 100 mm 6049290
1 Stück 5,45 € Preis / 1 Stück
SSE SSLB 200 FS 200 mm 6049292
1 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
SSE SSLB 300 FS 300 mm 6049294
1 Stück 8,75 € Preis / 1 Stück
SSE SSLB 400 FS 400 mm 6049296
1 Stück 11,30 € Preis / 1 Stück
SSE SSLB 500 FS 500 mm 6049298
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
SSE SSLB 600 FS 600 mm 6049300
1 Stück 15,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SSE SSLB 600 FS / 6049300
Download