Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 6049298 | EAN 4012196632916
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStaubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 500 mm Dimension B500mm Farbe zink Halogenfrei nein Höhe 1,5 mm Länge 40 mm Maß B 500 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.14MB , pdfEU-Konformitätserklärung SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.16MB , pdf