Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 6049290 | EAN 4012196632879
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 100 mm Dimension B100mm Farbe zink Halogenfrei ja Höhe 1,5 mm Länge 40 mm Maß B 100 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.14MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.16MB , pdf