Deckelheber für Riffelblechdeckel
Art.Nr. 6049285 | EAN 4012196672271
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit dem Deckelheber lassen sich mit Deckelklammern installierte Riffelblechdeckel einfach und schnell demontieren.
Der Deckelheber kann alternativ auch als Schablone für die Verbinderlochung bei bauseits geschnittenen Kabelrinnen genutzt werden. Dafür den Deckelheber um 180° drehen und an der Kabelrinne positionieren. Anschließend, je nach Seitenhöhe, die jeweilige Lochschablone nutzen.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 150 mm Dimension 150x200x33 Farbe zink Halogenfrei nein Höhe 33 mm Länge 200 mm Mit Handschutz ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl nein Schlagfest nein Symmetrisch ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DH DBKR FS / 6049285 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DH DBKR FS / 6049285 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DH DBKR FS / 6049285 , 0.14MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf