Anschlussklemme, 2-fach
Art.Nr. 6049279 | EAN 4012196875573
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil 2-fach Breite 15 mm Dimension 35mm² Geeignet für Rundleiter Höhe 67 mm Länge 15 mm Maß B 8 mm Maß D 8 mm Maß H 67 mm Querschnitt 35 mm² Werkstoff Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AKL 35 Z / 6049279 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AKL 35 Z / 6049279 , 0.16MB , pdf