Anschlussklemme, 1-fach
Art.Nr. 6049278 | EAN 4012196875566
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einfache Anschlussklemme zur Aufnahme von 1 Leiterseil, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil 1-fach Breite 15 mm Dimension 35mm² Geeignet für Rundleiter Höhe 45 mm Länge 15 mm Maß B 8 mm Maß D 8 mm Maß H 45 mm Querschnitt 35 mm² Werkstoff Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AKL 35 E / 6049278 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AKL 35 E / 6049278 , 0.16MB , pdf