Anschlussklemme, 1-fach
Art.Nr. 6049276 | EAN 4012196702718
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einfache Anschlussklemme zur Aufnahme von 1 Leiterseil, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil 1-fach Dimension 25mm² Geeignet für Rundleiter Querschnitt 25 mm² Werkstoff Messing Abmessungen
Breite 15 mm Höhe 40 mm Länge 15 mm Maß B 7 mm Maß D 6,5 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AKL 25 E / 6049276 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AKL 25 E / 6049276 , 0.16MB , pdf