Anschlussklemme, 1-fach
Art.Nr. 6049275 | EAN 4012197275860
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einfache Anschlussklemme zur Aufnahme von 1 Leiterseil, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Zur Direktmontage unterhalb der Kabelrinne mit Flachkopfschraube Typ FKS M6x12 geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil 1-fach Breite 15 mm Dimension 6mm² - 35mm² Geeignet für Rundleiter Höhe 60 mm Länge 15 mm Querschnitt 35 mm² Werkstoff Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AKL 35 E DM / 6049275 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung AKL 35 E DM / 6049275 , 0.18MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf