Klemmfeder für Leiterseile
Art.Nr. 6049273 | EAN 4012196702725
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Klemmfeder kann der Funktionspotentialausgleich des Kabeltragsystems hergestellt werden.
Die Klemmfeder wird auf die Kabelrinnenkante geklemmt und das Leiterseil wird anschließend in die vorgesehene Aufnahme der Klemmfeder geklemmt.
Die Klemmfeder kann Leiterseile von 10 bis 35 mm² aufnehmen und sollte alle 1500 mm montiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 10-35mm² Ersatzteil nein Geeignet für Rundleiter Materialstärke 0,8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Querschnitt 35 mm² Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 40 mm Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KFL G / 6049273 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung KFL G / 6049273 , 0.16MB , pdf