Schutzblech 108 FS
Art.Nr. 6049252 | EAN 4012196147816
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzblech, zur seitlichen Anbringung als Trittschutz für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Die Seitenhöhe beträgt 108 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 100x3000 Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Stärke 1 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6,5 mm Höhe 108 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß h 4 in - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB BKS FS / 6049252 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung SB BKS FS / 6049252 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf