- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bohrschraube zur Befestigung von Bauteilen an den Aufständerungen des begehbaren Kabelrinnensystems. Entspricht DIN 7504.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 4,2x16 Dimension M4,2x16 Gewindedurchmesser ST 4,2 Kopfform Flachkugel Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Phillips PH Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 16 mm Maß d 4,2 mm Maß l 16 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS BKS KP / 6049250 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BS BKS KP / 6049250 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BS BKS KP / 6049250 , 0.14MB , pdf
Deutschland - Deutsch