Linsenkopf-Blechschraube
Art.Nr. 6049248 | EAN 4012196649273
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blechschraube mit Linsenkopf nach Form F und Torx-Antrieb, angelehnt an die DIN EN ISO 7049, zur Befestigung von Schutzblechen an den Z-Stützen für das begehbare Kabelrinnen-System.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 4,8x9,5 Dimension 4,8x9,5 Gewindedurchmesser ST 4,8 Gewindelänge 9,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Kopfdurchmesser 9,5 mm Kopfform Linsenkopf Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlagfest nein Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 9,5 mm Länge 13,05 mm Maß d 4,8 mm Maß L 9,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.16MB , pdf