Flachkopfschraube mit Innensechsrund G
Art.Nr. 6049246 | EAN 4012197303631
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachkopfschraube mit Innensechsrund zum Verbinden von Unterteil und Traverse der symmetrischen Bodenstütze BSS, einzusetzen beim begehbaren Kabelrinnensystems BKRS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung M6x12 Breite 12 mm Dimension M6x12 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Gewindelänge 12 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Flachkopf Länge 16,6 mm Linksgewinde nein Maß D 12 mm Maß L 12 mm Mit Flansch nein Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schaftlänge 12 Schlagfest nein Schraubsystem Torx Selbstsichernd nein Vollgewinde ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FKS 6x12 G / 6049246 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung FKS 6x12 G / 6049246 , 0.18MB , pdf