Deckelstütze für begehbare Kabelrinnen
Art.Nr. 6049244 | EAN 4012197362935
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckelstütze für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS, zur zusätzlichen Unterstützung von Deckeln. Mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel bei der Verlegung.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 42 mm Dimension 96x43x42 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Profilformen sonstige Höhe 100 mm Länge 41 mm Lochdurchmesser 15 mm Maß L 96 mm Materialstärke 1,25 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche bandverzinkt Profilform sonstige Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSTK 100 FS / 6049244 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DSTK 100 FS / 6049244 , 0.17MB , pdf