- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzblech, zur seitlichen Anbringung als Trittschutz für begehbare Kabelrinnensystem. Das Schutzblech kann mittels Linsen-Blechschrauben Typ SPHS an den Z-Stützen installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 65x3000 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Oberfläche poliert nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlagfest nein Stärke 1,5 mm Werkstoff Stahl Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 7 mm Höhe 65 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB 110 BKS FS / 6049243 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung SB 110 BKS FS / 6049243 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch