- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzblech, zur seitlichen Anbringung als Trittschutz für begehbare Kabelrinnensystem. Das Schutzblech kann mittels Linsen-Blechschrauben Typ SPHS an den Z-Stützen installiert werden.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 7 mm Dimension 78x3000 Halogenfrei ja Höhe 78 mm Länge 3000 mm Oberfläche bandverzinkt Oberfläche poliert nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlagfest nein Stärke 1,5 mm Werkstoff Stahl Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB 100 BKS FS / 6049241 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung SB 100 BKS FS / 6049241 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch