Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049129 | EAN 4012196610075

3000 mm
3,3 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.



  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Breite 600 mm
Dimension 600x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 3000 mm
Maß B 600 mm
Maß b 50 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBKR 100 FS 3000 mm 100 mm 3,3 mm 6049119
3 m 88,30 € Preis / 1 m
DBKR 200 FS 3000 mm 200 mm 3,3 mm 6049121
3 m 111,60 € Preis / 1 m
DBKR 300 FS 3000 mm 300 mm 3,3 mm 6049123
3 m 134,70 € Preis / 1 m
DBKR 400 FS 3000 mm 400 mm 3,3 mm 6049125
3 m 163,60 € Preis / 1 m
DBKR 500 FS 3000 mm 500 mm 3,3 mm 6049127
3 m 200,50 € Preis / 1 m
DBKR 600 FS 3000 mm 600 mm 3,3 mm 6049129
3 m 232,90 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckelklammer G Deckelklammer G DK DBKR G 6049280
30 Stück 5,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DBKR 600 FS / 6049129 , 0.16MB , pdf
Download

DBKR 600 FS / 6049129
Download