Kabelrinne RKS-Magic® 60 A2
Art.Nr. 6047737 | EAN 4012195706267
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,9 mm Bodenlochung 1 Breite 600 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 26,0623 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x600x3050 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 600 mm Maß t 400 mm Maß x 450 mm Maß y 550 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 358 cm² Nutzquerschnitt 35800 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSM 660 A2 / 6047737 , 0.41MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RKSM 660 A2 / 6047737 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKSM 660 A2 / 6047737 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf