Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Art.Nr. 6047736 | EAN 4012195903994
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Bodenlochung 1,00 Breite 600 mm Dimension 60x600x3050 Funktionserhalt nein Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 10 ft Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 600 mm Maß t 400 mm Maß x 450 mm Maß y 550 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein NEMA Lastklasse 8AA Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 358 cm² Nutzquerschnitt 35800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSM 660 FT / 6047736 , 0.42MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKSM 660 FT / 6047736 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKSM 660 FT / 6047736 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat RKSM , 0.27MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf