Kabelrinne RKS-Magic® 60 A4
Art.Nr. 6047692 | EAN 4012195706236
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,9 mm Bodenlochung 1 Dimension 60x400x3050 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 238 cm² Nutzquerschnitt 23800 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 400 mm Maß t 200 mm Maß x 300 mm Maß y 350 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
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
Datenblatt RKSM 640 A4 / 6047692 , 0.45MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKSM 640 A4 / 6047692 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf