Startseite

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6047654 | EAN 4012195391210

Art.Nr. / Typ
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Blechstärke0,75 mm
Bodenlochung1
BrandschutzFunktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,8425 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension60x300x3050
Farbezink
Funktionserhaltja
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Mit Oberteilnein
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzlänge3000 mm
Nutzquerschnitt178 cm²
Nutzquerschnitt17800 mm²
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Länge3050 mm
Maß B300 mm
Maß t100 mm
Maß x200 mm
Maß y250 mm

Belastungen

NEMA Lastklasse8AA
Stützabstand 1,0m1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m1 kN/m
Stützabstand 2,0m0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m0,4 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 630 FS

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 6036106

45°-Bogen 60 FS
Typ
RB 45 630 FS

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 6036566

90°-Bogen 60 FS
Typ
RB 90 630 FS

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 FS
Art.Nr.
6047611
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Breite
100 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75 mm
RKSM 615 FS
Art.Nr.
6047630
Farbe
zink
Blechstärke
0,75 mm
Werkstoff
Stahl
Länge
3050 mm
Funktionserhalt
ja
Höhe
60 mm
Breite
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RKSM 620 FS
Art.Nr.
6047638
Funktionserhalt
ja
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3050 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
60 mm
Farbe
zink
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
RKSM 630 FS
Art.Nr.
6047654
Länge
3050 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
Höhe
60 mm
Funktionserhalt
ja
RKSM 640 FS
Art.Nr.
6047689
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
Funktionserhalt
ja
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Blechstärke
0,9 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RKSM 650 FS
Art.Nr.
6047719
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9 mm
Länge
3050 mm
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Höhe
60 mm
RKSM 660 FS
Art.Nr.
6047735
Oberfläche
bandverzinkt
Funktionserhalt
nein
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Blechstärke
0,9 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
600 mm