Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Kabelrinnen Steckverbindung/
…
/
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6047638 | EAN 4012195391203



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Funktionserhalt
Breite
Länge
3050 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
Blechstärke | 0,75 mm |
Bodenlochung | 1 |
Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5395 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x200x3050 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Nutzlänge | 3000 mm |
Nutzquerschnitt | 11800 mm² |
Nutzquerschnitt | 118 cm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 3050 mm |
Maß B | 200 mm |
Maß x | 100 mm |
Maß y | 150 mm |
Belastungen
NEMA Lastklasse | 8AA |
---|---|
Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
Stützabstand 1,5m | 1 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,55 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Länge
Oberfläche
Höhe
Werkstoff
Funktionserhalt
Breite
Farbe
Art.Nr.
RKSM 610 FS
0,75 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
ja
100 mm
zink
6047611
RKSM 615 FS
0,75 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
ja
150 mm
zink
6047630
RKSM 620 FS
0,75 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
ja
200 mm
zink
6047638
RKSM 630 FS
0,75 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
ja
300 mm
zink
6047654
RKSM 640 FS
0,9 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
ja
400 mm
zink
6047689
RKSM 650 FS
0,9 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
nein
500 mm
zink
6047719
RKSM 660 FS
0,9 mm
3050 mm
bandverzinkt
60 mm
Stahl
nein
600 mm
zink
6047735
Blechstärke
Funktionserhalt
Breite
RKSM 610 FS
Art.Nr.
6047611
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3050 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
ja
Breite
100 mm
Farbe
zink
RKSM 615 FS
Art.Nr.
6047630
Länge
3050 mm
Funktionserhalt
ja
Breite
150 mm
Farbe
zink
Blechstärke
0,75 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Höhe
60 mm
RKSM 620 FS
Art.Nr.
6047638
Farbe
zink
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75 mm
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
200 mm
RKSM 630 FS
Art.Nr.
6047654
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75 mm
RKSM 640 FS
Art.Nr.
6047689
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Blechstärke
0,9 mm
Länge
3050 mm
Funktionserhalt
ja
Breite
400 mm
Höhe
60 mm
RKSM 650 FS
Art.Nr.
6047719
Breite
500 mm
Funktionserhalt
nein
Höhe
60 mm
Blechstärke
0,9 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3050 mm
RKSM 660 FS
Art.Nr.
6047735
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3050 mm
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
600 mm