Kabelrinne RKS-Magic® 60 A4
Art.Nr. 6047633 | EAN 4012195706137
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,75 mm Bodenlochung 1 Brandschutz Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion Dimension 60x150x3050 Funktionserhalt ja Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 8800 mm² Nutzquerschnitt 88 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 150 mm Maß x 50 mm Maß y 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
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
Datenblatt RKSM 615 A4 / 6047633 , 0.50MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKSM 615 A4 / 6047633 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf