Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Kabelrinnen Steckverbindung/
…
/
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6047630 | EAN 4012195391197



Art.Nr. / Typ
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
Blechstärke | 0,75 mm |
Bodenlochung | 1 |
Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,878 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x150x3050 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Nutzlänge | 3000 mm |
Nutzquerschnitt | 8800 mm² |
Nutzquerschnitt | 88 cm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 3050 mm |
Maß B | 150 mm |
Maß x | 50 mm |
Maß y | 100 mm |
Belastungen
NEMA Lastklasse | 8AA |
---|---|
Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
Stützabstand 1,5m | 1 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,6 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Höhe
Länge
Breite
Farbe
Werkstoff
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
RKSM 610 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
100 mm
zink
Stahl
ja
0,75 mm
6047611
RKSM 615 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
150 mm
zink
Stahl
ja
0,75 mm
6047630
RKSM 620 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
200 mm
zink
Stahl
ja
0,75 mm
6047638
RKSM 630 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
300 mm
zink
Stahl
ja
0,75 mm
6047654
RKSM 640 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
400 mm
zink
Stahl
ja
0,9 mm
6047689
RKSM 650 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
500 mm
zink
Stahl
nein
0,9 mm
6047719
RKSM 660 FS
bandverzinkt
60 mm
3050 mm
600 mm
zink
Stahl
nein
0,9 mm
6047735
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 FS
Art.Nr.
6047611
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Breite
100 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75 mm
RKSM 615 FS
Art.Nr.
6047630
Farbe
zink
Blechstärke
0,75 mm
Werkstoff
Stahl
Länge
3050 mm
Funktionserhalt
ja
Höhe
60 mm
Breite
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RKSM 620 FS
Art.Nr.
6047638
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
Funktionserhalt
ja
Länge
3050 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Höhe
60 mm
Farbe
zink
RKSM 630 FS
Art.Nr.
6047654
Länge
3050 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
Höhe
60 mm
Funktionserhalt
ja
RKSM 640 FS
Art.Nr.
6047689
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
Funktionserhalt
ja
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Blechstärke
0,9 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RKSM 650 FS
Art.Nr.
6047719
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9 mm
Länge
3050 mm
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Höhe
60 mm
RKSM 660 FS
Art.Nr.
6047735
Oberfläche
bandverzinkt
Funktionserhalt
nein
Höhe
60 mm
Länge
3050 mm
Blechstärke
0,9 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
600 mm