Kabelrinne RKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6047613 | EAN 4012195706083

3050 mm
60 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Funktionserhaltklasse E60
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 0,75 mm
Bodenlochung 1
Brandschutz Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion
Dimension 60x100x3050
Funktionserhalt ja
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Maß B 100 mm
Maß y 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSM 610 A2 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm ja Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047613
3 m 105,20 € Preis / 1 m
RKSM 615 A2 3050 mm 150 mm 60 mm 0,75 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047632
3 m 125,15 € Preis / 1 m
RKSM 620 A2 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm ja Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047640
3 m 141,50 € Preis / 1 m
RKSM 630 A2 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm ja Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047656
3 m 175,20 € Preis / 1 m
RKSM 640 A2 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047691
3 m 214,60 € Preis / 1 m
RKSM 650 A2 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047721
3 m 278,75 € Preis / 1 m
RKSM 660 A2 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6047737
3 m 318,15 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic A2 Längsverbinder-Set Magic A2 KTSMV 610 A2 6068958
1 Stück 47,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2 90°-Bogen 60 A2 RB 90 610 A2 6036620
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 A2 Bogen winkelverstellbar 60 A2 RB W 610 A2 6037150
1 Stück 288,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 A2 Anbau-Abzweigstück 60 A2 RAA 610 A2 6042311
1 Stück 135,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60/100 A2 T-Stück 60/100 A2 RT 610 A2 6038160
1 Stück 248,75 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60/100 A2 Kreuzung 60/100 A2 RK 610 A2 7027501
1 Stück 398,25 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel A2 Deckel mit Drehriegel A2 DRL 100 A2 6052878
3 m 73,60 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 A2 Trennsteg 60 A2 TSG 60 A2 6062084
3 m 44,25 € Preis / 1 m
90°-Bogen Magic 60 A2 90°-Bogen Magic 60 A2 RBM 90 610 A2 6041180
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RKSM 610 A2 / 6047613
Download