Kabelrinne RKS 60 FS gelocht
Art.Nr. 6047600 | EAN 4012196662159
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
RKS 60 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe (Bodenblech ungesickt).
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x50 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,75 mm Bodenlochung 7x32 Dimension 60x50x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 30 cm² Nutzquerschnitt 3000 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 60 mm Länge 3000 mm Maß L 3000 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2 kN/m Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m Stützabstand 3,0m 0,15 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 60 ungesickt
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
Datenblatt RKS 605 FS / 6047600 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKS 605 FS / 6047600 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf