Kabelrinne RKS-Magic® 35 FS
Art.Nr. 6047460 | EAN 4012195390862
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Bodenlochung 1 Dimension 35x300x3050 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 103 cm² Nutzquerschnitt 10300 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 300 mm Höhe 35 mm Höhe 1 in Länge 10 ft Länge 3050 mm Maß B 300 mm Maß t 100 mm Maß x 200 mm Maß y 250 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,4 kN/m Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m Stützabstand 3,0m 0,1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 35
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
Datenblatt RKSM 330 FS / 6047460 , 0.45MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKSM 330 FS / 6047460 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat RKSM , 0.27MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf