Kabelrinne RKS 35 FS
Art.Nr. 6047410 | EAN 4012196662104
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35x50 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,75 mm Bodenlochung 7x32 Dimension 35x50x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 1600 mm² Nutzquerschnitt 16 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 35 mm Länge 3000 mm Maß L 3000 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,05 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 35
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
Datenblatt RKS 305 FS / 6047410 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKS 305 FS / 6047410 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf