Kabelrinne, Marinenorm FS
Art.Nr. 6046379 | EAN 4012196517312
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 x 250 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 15x250x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 250 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.16MB , pdf