Kabelrinne, Marinenorm FS
Art.Nr. 6046375 | EAN 4012196517305
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,25 mm Breite 125 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,9519 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 15x125x2000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 125 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Stützabstand 1,0m 0,6 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.16MB , pdf