Kabelrinne, Marinenorm FS
Art.Nr. 6046002 | EAN 4012196562275
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 x 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 15x200x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m Stützabstand 1,5m 0,1 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 200 FS / 6046002 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 200 FS / 6046002 , 0.16MB , pdf