Kabelrinne, Marinenorm A4
Art.Nr. 6045862 | EAN 4012195706809
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 X 250 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Breite 250 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 31,701 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 15x250x2000 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 250 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung nein Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m Stützabstand 1,5m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 250 A4 / 6045862 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKR 15 250 A4 / 6045862 , 0.16MB , pdf