Kabelrinne, Marinenorm A4
Art.Nr. 6045856 | EAN 4012195706779
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 X 125 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 15x125x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 125 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 125 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m Stützabstand 1,5m 0,15 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 125 A4 / 6045856 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 125 A4 / 6045856 , 0.16MB , pdf