Kabelrinne, Marinenorm A2

Art.Nr. 6045832 | EAN 4012195706670

2000 mm
nein
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 15 X 75
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,25 mm
Breite 75 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,6706 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 15x75x2000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Maß B 75 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,15 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR 15 050 A2 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045830
2 m 58,55 € Preis / 1 m
MKR 15 075 A2 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045832
2 m 68,20 € Preis / 1 m
MKR 15 100 A2 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045834
2 m 74,40 € Preis / 1 m
MKR 15 125 A2 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045836
2 m 83,65 € Preis / 1 m
MKR 15 150 A2 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045838
2 m 95,10 € Preis / 1 m
MKR 15 200 A2 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045840
2 m 114,20 € Preis / 1 m
MKR 15 250 A2 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045842
2 m 133,05 € Preis / 1 m
MKR 15 300 A2 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6045844
2 m 150,75 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schraubverbinder A2 Schraubverbinder A2 MKR SV A2 6066244
25 Stück 41,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spannband A2K, tiefschwarz Spannband A2K, tiefschwarz SBR 8 A2K 6490192
40 m 259,20 € Preis / 100 m
Spannband FSK, steingrau Spannband FSK, steingrau SBR 15 FSK 6490280
25 m 214,70 € Preis / 100 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MKR 15 075 A2 / 6045832 , 0.16MB , pdf
Download

Download

MKR 15 075 A2 / 6045832
Download