Kabelrinne, Marinenorm ALU

Art.Nr. 6045731 | EAN 4012196382156

2000 mm
nein
Aluminium
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 15 x 125
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 125 mm
Dimension 15x125x2000
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Maß B 125 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,1 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR 15 050 ALU 2000 mm 50 mm 1,5 mm nein Aluminium 6045707
2 m 35,70 € Preis / 1 m
MKR 15 075 ALU 2000 mm 75 mm 1,5 mm nein Aluminium 6045715
2 m 37,40 € Preis / 1 m
MKR 15 100 ALU 2000 mm 100 mm 1,5 mm nein Aluminium 6045723
2 m 39,30 € Preis / 1 m
MKR 15 125 ALU 2000 mm 125 mm 1,5 mm nein Aluminium 6045731
2 m 41,45 € Preis / 1 m
MKR 15 150 ALU 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein Aluminium 6045758
2 m 43,55 € Preis / 1 m
MKR 15 200 ALU 2000 mm 200 mm 2 mm nein Aluminium 6045766
2 m 44,80 € Preis / 1 m
MKR 15 250 ALU 2000 mm 250 mm 2 mm nein Aluminium 6045774
2 m 51,95 € Preis / 1 m
MKR 15 300 ALU 2000 mm 300 mm 2 mm nein Aluminium 6045782
2 m 86,00 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schraubverbinder ALU Schraubverbinder ALU MKR SV ALU 6066248
25 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

MKR 15 125 ALU / 6045731
Download