Kabelrinne, Marinenorm ALU
Art.Nr. 6045707 | EAN 4012196381975
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 x 50 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 15x50x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 50 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,3 kN/m Stützabstand 1,5m 0,05 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 050 ALU / 6045707 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 050 ALU / 6045707 , 0.16MB , pdf