Kabelrinne, Marinenorm FT
Art.Nr. 6045308 | EAN 4012196054077
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 15x300x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 300 FT / 6045308 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 300 FT / 6045308 , 0.16MB , pdf