Symmetrische Bodenstütze, Traverse 600
Art.Nr. 6044410 | EAN 4012197332501
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 4060. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 600 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Breite 595 mm Dimension B600mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 600 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 600 mm Höhe 26 mm Länge 46 mm Maß B 595 mm Maß L 500 mm Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSST 600 FS / 6044410 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BSST 600 FS / 6044410 , 0.18MB , pdf