Symmetrische Bodenstütze, Traverse 400
Art.Nr. 6044406 | EAN 4012197332488
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 4060. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 400 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Breite 395 mm Dimension B400mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 400 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 400 mm Höhe 26 mm Länge 46 mm Maß B 395 mm Maß L 300 mm Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSST 400 FS / 6044406 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BSST 400 FS / 6044406 , 0.18MB , pdf