Symmetrische Bodenstütze, Traverse 200
Art.Nr. 6044402 | EAN 4012197332464
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 2030. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 200 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension B200mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 200 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 195 mm Höhe 26 mm Länge 46 mm Maß B 195 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSST 200 FS / 6044402 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BSST 200 FS / 6044402 , 0.18MB , pdf