Symmetrische Bodenstütze, Unterteil 400-600
Art.Nr. 6044394 | EAN 4012197332440
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterteil der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Traverse Typ BSST 400/500/600. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 400-600 mm. Mit Gewindedurchzügen zum Montieren von Anschlussbauteilen, z. B. Rohrklemmen, sowie mit Langlöchern für Bodenmontage bis M10. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension B600mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 600 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 400 mm Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 190 mm Länge 50 mm Maß B 190 mm Maß L 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSSU 190 4060 FS / 6044394 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BSSU 190 4060 FS / 6044394 , 0.18MB , pdf