45°-Bogen 60 FS

Typ RB 45 630 FS
|
Art.Nr. 6043798
|
EAN 4012196052394
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)45°
Richtungsänderunghorizontal
Dimension60x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Downloads

0 ausgewählt

Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6043755
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6043763
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6043771
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 630 FS
Art.Nr.
6043798
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl