45°-Bogen 60 FS
Typ RB 45 610 FS
|Art.Nr. 6043763
|EAN 4012196052271



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
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
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RB 45 615 FS
150
bandverzinkt
Stahl
6043755
RB 45 610 FS
100
bandverzinkt
Stahl
6043763
RB 45 620 FS
200
bandverzinkt
Stahl
6043771
Breite
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6043755
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6043763
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6043771
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl