Startseite

90°-Bogen 60, schwarz

Art.Nr. 6043262 | EAN 4012197442309

Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
BauformBogen starr
Dimension60x200
Empfohlene Anzahl Schrauben12 St.
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Holmstärke1,25 mm
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Mit Oberteilnein
Montagelochung im Bodennein
OberflächePES135 - Polyester
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RKSM 620 FSK SW

kl. VKE: 6 m

Typ
MKSMU 620 FSK SW

kl. VKE: 6 m

Ausführungen

Breite
RB 90 610 FSK SW
Art.Nr.
6043260
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Breite
100 mm
RB 90 620 FSK SW
Art.Nr.
6043262
Breite
200 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
RB 90 630 FSK SW
Art.Nr.
6043264
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Oberfläche
PES135 - Polyester
RB 90 640 FSK SW
Art.Nr.
6043266
Breite
400 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005