90°-Bogen 60 FS
Typ RB 90 620 FS
|Art.Nr. 6043224
|EAN 4012196050536



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 60x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5311 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 610 FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
6043216
RB 90 620 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
6043224
Breite
RB 90 610 FS
Art.Nr.
6043216
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 620 FS
Art.Nr.
6043224
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink