90°-Bogen 60 FS

Typ RB 90 610 FS
|
Art.Nr. 6043216
|
EAN 4012196050475
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe60 mm
Maß B100 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Dimension60x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2335 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 90 610 FS
Art.Nr.
6043216
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 620 FS
Art.Nr.
6043224
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink