90°-Bogen 35 FS
Art.Nr. 6043123 | EAN 4012196926657



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
Bauform | Bogen starr |
Dimension | 35x150 |
Funktionserhalt | nein |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | nein |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 35 mm |
Maß B | 150 mm |
Maß R | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Breite
Oberfläche
Art.Nr.
RB 90 315 FS
Stahl
150 mm
bandverzinkt
6043123
RB 90 320 FS
Stahl
200 mm
bandverzinkt
6043127
RB 90 330 FS
Stahl
300 mm
bandverzinkt
6043135
Breite
RB 90 315 FS
Art.Nr.
6043123
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 320 FS
Art.Nr.
6043127
Werkstoff
Stahl
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 330 FS
Art.Nr.
6043135
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt