Winkelverbinder 60 FS

Art.Nr. 6043062 | EAN 4012196050178

6043062 / WKV 60 FS
62 mm
1,25 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 50 mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 62 mm
Höhe 2 in
Länge 72 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKV 60 FS 62 mm 1,25 mm 6043062
5 Stück 16,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WKV 60 FS / 6043062 , 0.13MB , pdf
Download

WKV 60 FS / 6043062
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C