Winkelverbinder FS
Art.Nr. 6043038 | EAN 4012196050116
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 1,25 mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 1 in Höhe 35 mm Länge 145 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKV 35 FS / 6043038 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WKV 35 FS / 6043038 , 0.16MB , pdf